Elektromagnetyczny Zawór Membranowy Do Układów Regeneracji Filtrów

Nr katalogowy: 8296300.8171.11000
  • Duży przepływ
  • Prosta konstrukcja, zapewniająca łatwość konserwacji
  • Jednoelementowa membrana zapewniająca dłuższy okres eksploatacji
  • Sterowanie przez jednostkę sterującą
  • Wymiana cewki bez użycia narzędzi
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:110Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.4 ... 8 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:110Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.4 ... 8 bar
Temperatura pracy:-20 ... 85 °C
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:18,0 m3/h
Korpus:Aluminium
Uszczelnienie gniazda:TPE
Kod cewki:8171
Zakresu:82960