Aluminium Dust Filter Valve, G1-1/2

Nr katalogowy: 8296663.8171.23050
  • Duży przepływ
  • Prosta konstrukcja, zapewniająca łatwość konserwacji
  • Jednoelementowa membrana zapewniająca dłuższy okres eksploatacji
  • Sterowanie przez jednostkę sterującą
  • Wymiana cewki bez użycia narzędzi
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1-1/2
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:230Vac 50Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.4 ... 8 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1-1/2
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:230Vac 50Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.4 ... 8 bar
Temperatura pracy:-40 ... 85 °C
Temperatura (medium):-20 ... 85 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:8,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:85.0
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:59,0 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:25967.0
Korpus:Aluminium
Uszczelnienie gniazda:TPE
Kod cewki:8171
Zakresu:82960