Brass Angle Seat Valve, G1-1/4

Nr katalogowy: 8450500.0000.00000
  • Możliwość zmiany funkcji: normalnie otwarty, normalnie zamknięty, dwustronnego działania
  • Wskaźnik położenia w standardzie
  • Amortyzacja zamykania (zawór zamyka się przeciwnie do kierunku przepływu)
  • Odpowiednie do zanieczyszczonych mediów
  • Odpowiednie do próżni maks. 90%
  • Opcjonalny odwrotny kierunek przepływu
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 7 bar
Temperatura pracy:-10 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 7 bar
Temperatura pracy:-10 ... 60 °C
Temperatura (medium):-10 ... 180 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:7,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:180.0
Wartość Kv:23,0 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:10123.0
Montaż:Opcjonalne
Płyn:Gazy neutralne i ciecze
Korpus:Mosiądz
Elastomery:PTFE
Uszczelnienie gniazda:PTFE
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030690
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141605
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:28.5
Products - Product - Length:67.0
Products - Product - Width:44.0
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Zakresu:84500