Stainless Steel Angle Seat Valve, G1/2

Nr katalogowy: 8452200.0000.00000
  • Możliwość zmiany funkcji: normalnie otwarty, normalnie zamknięty, dwustronnego działania
  • Wskaźnik położenia w standardzie
  • Amortyzacja zamykania (zawór zamyka się przeciwnie do kierunku przepływu)
  • Odpowiednie do zanieczyszczonych mediów
  • Odpowiednie do próżni maks. 90%
  • Opcjonalny odwrotny kierunek przepływu
Medium:Agresywne gazy i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:2/2
Funkcja:NC
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Agresywne gazy i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:2/2
Funkcja:NC
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 60 °C
Temperatura (medium):-10 ... 180 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:180.0
Wartość Kv:4,8 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:2113.0
Montaż:Opcjonalne
Płyn:Agresywne gazy i ciecze
Korpus:Stal nierdzewna
Elastomery:PTFE
Uszczelnienie gniazda:PTFE
Zakresu:84520