Aluminium Pilot Valve for Pressure Operated Valves, G1/4

Nr katalogowy: 8466000.9101.23050
  • Zawór pneumatyczny dla zaworów sterowanych ciśnieniem
  • Zawór elektromagnetyczny gniazdowy pośredniego działania
  • Kompaktowy
  • Mały pobór mocy
Medium:Sprężone powietrze;Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:3/2
Funkcja:NC
Napięcie:230Vac 50Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze;Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:3/2
Funkcja:NC
Napięcie:230Vac 50Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 60 °C
Temperatura (medium):-10 ... 60 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:60.0
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:31.0
Korpus:Aluminium
Uszczelnienie gniazda:TPU
Kod cewki:9101
Zakresu:84660