Brass Angle Seat Valve, G1

Nr katalogowy: 8472400.0000.00000
  • Optyczny wskaźnik położenia w standardzie
  • Amortyzacja zamykania (zawór zamyka się przeciwnie do kierunku przepływu)
  • Może pracować z zanieczyszczonymi mediami
  • Można stosować do próżni / podciśnienia do maks. 90%
  • Opcjonalny odwrotny kierunek przepływu
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1
Praca:2/2
Funkcja:NC
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 5 bar
Temperatura pracy:-10 ... 60 °C

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1
Praca:2/2
Funkcja:NC
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 5 bar
Temperatura pracy:-10 ... 60 °C
Temperatura (medium):-10 ... 180 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:5,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:180.0
Wartość Kv:14,0 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:6162.0
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:PTFE
Zakresu:84720