Brass Valve Without Solenoid, G1/4

Nr katalogowy: 8536003.9150.00000
  • Do działania nie potrzebuje różnicy ciśnień
  • Duży przepływ
  • Tłumienie zamykania
  • Możliwość wymiany cewki bez narzędzi
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:Bez cewki
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.5 ... 40 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:Bez cewki
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.5 ... 40 bar
Temperatura pracy:-20 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 110 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:40,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:110.0
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:2,2 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:968.0
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:FPM
Kod cewki:9150
Zakresu:85360