Elektromagnetyczny Zawór Tłoczkowy Pośredniego Działania

Nr katalogowy: 8536200.9151.22000
  • Do działania nie potrzebuje różnicy ciśnień
  • Duży przepływ
  • Tłumienie zamykania
  • Możliwość wymiany cewki bez narzędzi
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:220Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.5 ... 40 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:220Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.5 ... 40 bar
Temperatura pracy:-20 ... 50 °C
Temperatura (medium):-20 ... 90 °C
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:4,4 m3/h
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:9151
Zakresu:85360