Brass Indirect Acting Solenoid Valve, 1/2" NPT

Nr katalogowy: 8537203.4682.02400
  • Do działania nie potrzebuje różnicy ciśnień
  • Duży przepływ
  • Tłumienie zamykania
  • Możliwość wymiany cewki bez narzędzi
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:1/2" NPT
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Certyfikaty:ATEX

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:1/2" NPT
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Certyfikaty:ATEX
Zawory procesowe / NAMUR - ATEX Certification:II 2G Ex d mb IIC T4/T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T130°C/T95°C Db
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.5 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 50 °C
Temperatura (medium):-10 ... 50 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:50.0
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:4,4 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:1937.0
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:FPM
Kod cewki:4682
Zakresu:85370