Solenoid Actuated, Forced Lift Piston Valve

Nr katalogowy: 8574500.8401.02400
  • Duży przepływ
  • Do wytrzymałych zastosowań przemysłowych
  • Odpowiednie do próżni
  • Dla instalacji o niskim lub zmiennym ciśnieniu
Medium:Agresywne gazy i ciecze
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 25 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Agresywne gazy i ciecze
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 25 bar
Temperatura pracy:-20 ... 50 °C
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:25,0 m3/h
Korpus:Stal nierdzewna
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:8401
Zakresu:85740