Brass Direct Acting Solenoid Valve, G1

Nr katalogowy: 8672400.8406.02449
  • Do działania nie potrzebuje różnicy ciśnień
  • Duży przepływ
  • Można stosować do próżni
  • Do instalacji o niskim lub zmiennym ciśnieniu
  • Możliwość wymiany cewki be
Medium:Gorąca woda i para
Wielkość przyłącza:G1
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vac 40/60Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gorąca woda i para
Wielkość przyłącza:G1
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vac 40/60Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar
Temperatura pracy:0 ... 60 °C
Temperatura (medium):0 ... 200 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar
Zawory - Maximum Fluid Temperature:200.0
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:EN 60529 IP65
Wartość Kv:10,0 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:4401.0
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:PTFE
Kod cewki:8406
Zakresu:86720