Direct solenoid actuated poppet valves

Nr katalogowy: 9500400000000000
  • Pracuje w zakresie ciśnień od 0 bar w górę
  • Krótkie czasy przełączania
  • Można stosować do próżni do 1.33•10-3 mbar•l/s
  • Wnętrze wolne od olejów i smarów
  • Cewki dla napięcia zmiennego ze zintegrowanym prostownikiem (40 do 60Hz)
  • Cewki z certyfikatami ATEX i FM, CSA, XP
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 12 bar
Temperatura (medium):-25 ... 80 °C

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 12 bar
Temperatura (medium):-25 ... 80 °C
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030690
Products - HS Code (Customs):84818059
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481800091
Classification - UNSPSC code:40141605
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):2B999
Products - Product - Height:20.0
Products - Product - Length:92.5
Products - Product - Width:36.0
Products - Product - Weight:0.546
Products - Unit of Measure:EA
Products - DIN-ISO 13849:CAT B (1*)
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Zakresu:95000