Zawory elektromagnetyczne grzybkowe bezpośredniego działania

Nr katalogowy: 9602210320623050
  • Pracuje w zakresie ciśnień od 0 bar w górę
  • Krótkie czasy przełączania
  • Można stosować do wysokiej próżni do 1,33•10-3 mbar
  • Wnętrze wolne od olejów i smarów
  • Cewki dla napięcia zmiennego ze zintegrowanym prostownikiem (40 do 60Hz)
  • Zgodne z ATEX i FM, CSA, XP
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:3/2
Funkcja:NO
Napięcie:230Vac
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 9 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Gazy neutralne i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:3/2
Funkcja:NO
Napięcie:230Vac
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 9 bar
Temperatura (medium):-25 ... 80 °C
Złącze elektryczne:DIN EN 175301-803
Stopień ochrony:IP65
Montaż:Opcjonalne
Korpus:Mosiądz
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:3206
Zakresu:96000

Akcesoria

Złącza elektryczne

Electrical plug with cable gland

Nr katalogowy:0570275000000000
Napięcie:250 VAC;300 VDC
Typ wtyczki:Standard przemysłowy 30mm

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:100 m