ZŁĄCZKI DO POJAZDÓW SERII “FLEETFIT”

Nr katalogowy: 97450456
  • Łatwe podłączanie i odłączanie przewodów –Nie wymaga narzędzi
  • Mniej wewnętrznych elementow składowych – redukuje to ilość potencjalnych miejsc przecieków
  • Odporne na korozję
  • Łatwe w identyfikacji – wszystkie przyłącza z oznaczonymi średnicami przewodów
  • Redukują czas montażu oraz przeglądow technicznych i napraw
  • Większa niezawodność
  • Łatwe wetknięcie przewodu w złączkę w przestrzeniach o ograniczonym dostępie
  • Zgodne z normami i dopuszczone do stosowania w pojazdach
Medium:Sprężone powietrze
Kształt:Proste
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Temperatura pracy:-40 ... 100 °C
Standard:DIN 74324
Seria:Fleetfit

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Kształt:Proste
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Temperatura pracy:-40 ... 100 °C
Standard:DIN 74324
Seria:Fleetfit

Akcesoria

Przewody

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:100 m

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0010025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0010100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Długość:100 m