Proportional pressure control valve

Nr katalogowy: AC0100
  • Zaawansowane sterowanie elektroniczne
  • Wstrzymanie działania w przypadku awarii (utrzymanie ciśnienia wyjściowego w przypadku braku zasilania)
  • Odporność na drgania
  • Stopień ochrony IP65
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Temperatura pracy:-20 ... 70 °C
Złącze elektryczne:DIN 43 650 Typ A
Stopień ochrony:IP65
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 15 psi

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Temperatura pracy:-20 ... 70 °C
Złącze elektryczne:DIN 43 650 Typ A
Stopień ochrony:IP65
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 15 psi
Sygnał sterujący:4..20 mA
Korpus:Cynk
Zakresu:422 Fail Freeze