Proportional pressure control valve

Nr katalogowy: AC138X
  • Zaawansowane sterowanie elektroniczne
  • Wstrzymanie działania w przypadku awarii (utrzymanie ciśnienia wyjściowego w przypadku braku zasilania)
  • Odporność na drgania
  • Stopień ochrony IP65
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.2 ... 1 bar
Temperatura pracy:-20 ... 70 °C
Złącze elektryczne:DIN 43 650 Typ A
Stopień ochrony:IP65

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0.2 ... 1 bar
Temperatura pracy:-20 ... 70 °C
Złącze elektryczne:DIN 43 650 Typ A
Stopień ochrony:IP65
Min. Ciśnienie wyjściowe - Maks. Ciśnienie wyjściowe:0.2 ... 1 bar
Sygnał sterujący:4..20 mA
Korpus:Cynk
Zakresu:422 Fail Freeze