B38 Series stainless steel filter/regulator, 1/2 PTF, 0.3-9 bar, manual drain, 25µm filter element, without gauge

Nr katalogowy: B38-444-M2LA
  • Przeznaczone dla środowisk korozyjnych
  • Elementy metalowe spełniają wymogi normy NACE MR-01-75
  • Certyfikaty Lloyd’s Register obejmują zastosowania morskie, naftowe a także gazowe, dla przemysłu spożywczego i analiz medycznych.
  • Wersje z upustem lub bez. “Standardowe działanie upustowe pozwala redukować ciśnienie nawet w układach zamkniętych”
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/2" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:31,0 bar
Temperatura pracy:-40 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):25,00 µm
Typ spustu:Ręczny

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/2" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:31,0 bar
Temperatura pracy:-40 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):25,00 µm
Typ spustu:Ręczny
Zakres ciśnienia:0.3 ... 9 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Przyłącze manometru:3/4" PTF
Pokrętło regulacyjne:Stal nierdzewna
Korpus:Aluminium
Osłona:Aluminium
Zbiornik:Stal nierdzewna
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Wkład filtru:Polipropylen spiekany
Zakresu:B38

Akcesoria

Mocowania