Olympian Plus filter/regulator, G1/4, 0.3-4 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Nr katalogowy: B64G-2GK-AD3-RFN
  • Filtr o dużej sprawności
  • Dobra charakterystyka regulacji
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Przyłącze manometru:Rc1/8
Pokrętło regulacyjne:Żywica acetalowa
Korpus:Zinc alloy
Osłona:Aluminium
Zbiornik:Aluminium
Elastomery:Poliuretan
Wkład filtru:Plastik spiekany
Zakresu:B64G
Seria:Olympian Plus

Akcesoria

Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy do zespołu F/R Olympian Plus aut. 40 mikr. z upustem

Nr katalogowy:B64G-KITA40R
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):40,00 µm

Mocowania

Yoke assemblies

Nr katalogowy:Y64A-2GA-N1N
Wielkość przyłącza:G1/4

Yoke assemblies

Nr katalogowy:Y64A-2GA-N2N
Wielkość przyłącza:G1/4