Olympian Plus filter/regulator, G1/4, 0.3-10 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Nr katalogowy: B64G-2GK-MD3-RMN
  • Filtr o dużej sprawności
  • Dobra charakterystyka regulacji
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Ręczny

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Ręczny
Zakres ciśnienia:0.3 ... 10 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Przyłącze manometru:Rc1/8
Pokrętło regulacyjne:Żywica acetalowa
Korpus:Zinc alloy
Osłona:Aluminium
Zbiornik:Aluminium
Elastomery:Poliuretan
Wkład filtru:Plastik spiekany
Zakresu:B64G
Seria:Olympian Plus

Akcesoria

Akcesoria

Blokada nastawy pokrętła reduktora B, R i V64 z drutem i plombą (2117-01)

Nr katalogowy:4355-50
Numer katalogowy:R64;B64;R68;B68;R74;B74;V74

Sintered Bronze Silencers

Nr katalogowy:T40B1800
Gwint:R1/8

Zawór 3/2 G 1/4 (z odpowietrzeniem M5) i zamocowaniem do jarzma

Nr katalogowy:T64T-2GB-P1N
Wielkość przyłącza:G1/4

Zawór 3/2 G 3/8 (z odpowietrzeniem M5) i zamocowaniem do jarzma

Nr katalogowy:T64T-3GB-P1N
Wielkość przyłącza:G3/8

Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy do zespołu F/R B64G z wkładką 40 mikr.

Nr katalogowy:B64G-KITM40R
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):40,00 µm