Olympian Plus filter/regulator, 3/4 PTF, 0.3-4 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Nr katalogowy: B64G-6AK-MD1-RFN
  • Filtr o dużej sprawności
  • Dobra charakterystyka regulacji
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:3/4" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Typ spustu:Ręczny

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:3/4" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Typ spustu:Ręczny
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Przyłącze manometru:1/8" PTF
Pokrętło regulacyjne:Żywica acetalowa
Korpus:Zinc alloy
Osłona:Aluminium
Zbiornik:Aluminium
Elastomery:Poliuretan
Wkład filtru:Plastik spiekany
Zakresu:B64G
Seria:Olympian Plus

Akcesoria

Akcesoria

Zestawy naprawcze

Seria Olympian Plus Reduktory z filtrem Zestaw naprawczy

Nr katalogowy:B64G-KITM05R
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):5,00 µm