Olympian Plus filter/regulator, without yoke, 0.3-10 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Nr katalogowy: B64G-NNT-MD3-RMN
  • Filtr o dużej sprawności
  • Dobra charakterystyka regulacji
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Ręczny

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Ręczny
Zakres ciśnienia:0.3 ... 10 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Pokrętło regulacyjne:Metal
Korpus:Zinc alloy
Osłona:Aluminium
Zbiornik:Aluminium
Elastomery:Poliuretan
Wkład filtru:Plastik spiekany
Zakresu:B64G
Seria:Olympian Plus

Akcesoria

Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy do zespołu F/R B64G z wkładką 40 mikr.

Nr katalogowy:B64G-KITM40R
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):40,00 µm