Excelon filter/regulator, G1/4, 0.3-2 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Nr katalogowy: B72G-2GK-AW3-RCN
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Zamocowanie bagnetowe zbiornika zapewnia jego łatwy demontaż w celu wymiany wkładu filtracyjnego
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
  • Osłona uniemożliwiająca zmianę nastawy (opcja)
  • This product has been superseded, see below
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Zakres ciśnienia:0.3 ... 2 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Przyłącze manometru:Rc1/8
Pokrętło regulacyjne:Żywica acetalowa
Korpus:Cynk
Zbiornik:Polycarbonate with metal bowl guard
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Wkład filtru:Polipropylen spiekany
Zakresu:B72G
Seria:Excelon

Akcesoria

accessories_similar

Excelon Plus Filter/Regulator, G1/4", 40 µm, 0.3-4 bar, automatic drain

Nr katalogowy:B82G-2GK-AP3-RFG
Wielkość przyłącza:G1/4
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Zbiornik:Guarded Polycarbonate

Excelon Plus Filter/Regulator, G1/4", 40 µm, 0.3-4 bar, automatic drain

Nr katalogowy:B82G-2GK-AP3-RFN
Wielkość przyłącza:G1/4
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Zbiornik:Guarded Polycarbonate