Excelon filter/regulator, G3/8, 0.3-10 bar, semi automatic drain, 25µm filter element, without gauge

Nr katalogowy: B73G-3GK-SP2-RMN
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Zamocowanie bagnetowe zbiornika zapewnia jego łatwy demontaż w celu wymiany wkładu filtracyjnego
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
  • Osłona uniemożliwiająca zmianę nastawy (opcja)
  • This product has been superseded, see below
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Wkład filtru (µm):25,00 µm
Typ spustu:Pół-automatyczny

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Wkład filtru (µm):25,00 µm
Typ spustu:Pół-automatyczny
Zakres ciśnienia:0.3 ... 10 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Przyłącze manometru:Rc1/8
Pokrętło regulacyjne:Żywica acetalowa
Korpus:Aluminium
Osłona:Aluminium
Zbiornik:Polycarbonate with metal bowl guard
Elastomery:Neoprene
Wkład filtru:Polipropylen spiekany
Zakresu:B73G
Seria:Excelon

Akcesoria

accessories_similar

Filtr Excelon Plus/Reduktor, G3/8, 5µm, 0.3-10 bar, automatyczny spust

Nr katalogowy:B84G-3GK-AP1-RMG
Wielkość przyłącza:G3/8
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):5,00 µm

Filtr Excelon Plus/Reduktor, G3/8, 5µm, 0.3-10 bar, automatyczny spust

Nr katalogowy:B84G-3GK-AP1-RMN
Wielkość przyłącza:G3/8
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):5,00 µm