Excelon filter/regulator, G3/8, 0.7-17 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Nr katalogowy: B74G-3GT-AD3-RSN
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Zamocowanie bagnetowe zbiornika zapewnia jego łatwy demontaż w celu wymiany wkładu filtracyjnego
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
  • Osłona uniemożliwiająca zmianę nastawy (opcja)
  • This product has been superseded, see below
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Przyłącze manometru:Rc1/8
Pokrętło regulacyjne:Żywica acetalowa
Korpus:Aluminium
Zbiornik:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Wkład filtru:Polipropylen spiekany
Zakresu:B74G
Seria:Excelon

Akcesoria

accessories_similar

Filtr Excelon Plus/Reduktor, G3/8, 40µm, 0.7-17 bar, automatyczny spust

Nr katalogowy:B84G-3GT-AD3-RSG
Wielkość przyłącza:G3/8
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):40,00 µm

Filtr Excelon Plus/Reduktor, G3/8, 40µm, 0.7-17 bar, automatyczny spust

Nr katalogowy:B84G-3GT-AD3-RSN
Wielkość przyłącza:G3/8
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):40,00 µm

Akcesoria

Zawór 3/2 EXCELON G 3/8 z funkcją odpowietrzenia po zamknięciu

Nr katalogowy:T74T-3GA-P1N
Wielkość przyłącza:G3/8

Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy B74G

Nr katalogowy:B74G-KITA40R
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu