Excelon Plus Filter/Regulator, G3/8", 40 µm, 0.3-10 bar, manual drain

Nr katalogowy: B82G-3GK-QD3-RMN
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • Flush mounted integrated gauge
  • New filter maintenance system
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 65 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Ręczny

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 65 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Ręczny
Zakres ciśnienia:0.3 ... 10 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Zbiornik:Aluminium
Zakresu:B82G
Seria:Excelon Plus