Filtr Excelon Plus/Reduktor, G3/8, 5µm, 0.3-4 bar, automatyczny spust

Nr katalogowy: B84G-3GK-AD1-RFN
  • Obniżona waga i rozmiar
  • Podwójna blokada zbiornika
  • Zintegrowany Manometry
  • Nowy system wymiany filtrów
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Zbiornik:Aluminium
Zakresu:B84G
Seria:Excelon Plus

Akcesoria

Akcesoria

Excelon Plus Panel Nut

Nr katalogowy:840048-89KIT

Padlock

Nr katalogowy:840055-01KIT

Padlock Hasp

Nr katalogowy:840055-02KIT

Zestawy naprawcze

Auto-Drain Kit with Metal Nut - Metric

Nr katalogowy:6000-60KIT
Wielkość przyłącza:6mm PIF;1/4" PIF
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu

Excelon Plus 5µm Filter Cartridge Assembly

Nr katalogowy:840038-50KIT
Wkład filtru (µm):5,00 µm

Manometry

Excelon Plus Gauge Adaptor Kit - Rc 1/8"

Nr katalogowy:840100-02KIT
Wielkość przyłącza:Rc1/8