Filtr Excelon Plus/Reduktor, 1/2" PTF, 5µm, 0.7-17 bar, spust ręczny

Nr katalogowy: B84G-4AT-QP1-RSG
  • Obniżona waga i rozmiar
  • Podwójna blokada zbiornika
  • Zintegrowany Manometry
  • Nowy system wymiany filtrów
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/2" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Typ spustu:Ręczny
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/2" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Typ spustu:Ręczny
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:Zintegrowany manometr
Zbiornik:Guarded Polycarbonate
Zakresu:B84G
Seria:Excelon Plus

Akcesoria

Akcesoria

Excelon Plus Panel Nut

Nr katalogowy:840048-89KIT

Zestawy naprawcze

Excelon Plus 5µm Filter Cartridge Assembly

Nr katalogowy:840038-50KIT
Wkład filtru (µm):5,00 µm

Manometry