90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy: C01471638
  • Złączki Pneufit® C umożliwiają szybki montaż bez użycia narzędzi, zapewniając optymalny przepływ
  • Pierścień trzymający ze stali nierdzewnej gwarantuje pewny chwyt przewodów nylonowych i poliuretanowych (85 lub 95 durometer)
  • Nałożone fabrycznie na gwinty stożkowe szczeliwo oraz O-ringi przy gwintach walcowych, gwarantują natychmiastowe, optymalne uszczelnienie
  • Uszczelka U (bez silikonu) zapewnia natychmiastową szczelność
Medium:Sprężone powietrze
Gwint:R3/8
Kształt:Kolanko
Śred. zewn. przewodu:16 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 10 bar
Temperatura pracy:0 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Gwint:R3/8
Kształt:Kolanko
Śred. zewn. przewodu:16 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 10 bar
Temperatura pracy:0 ... 60 °C
Korpus:Plastic PBT
Uszczelnienia:NBR (bez silikonu)
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51070201
Products - HS Code (Customs):39174000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):3917400019
Classification - UNSPSC code:40183100
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:27.0
Products - Product - Length:57.0
Products - Product - Width:46.5
Products - Product - Weight:0.05
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Seria:Pneufit C

Akcesoria

Przewody

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0016025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:16 mm
Długość:25 m