Non-Return Valves

Nr katalogowy: C01G20418
  • Duży przepływ
  • Wykonanie z niklowanego mosiądzu zapewnia odporność na korozję i zanieczyszczenie, a także wydłużoną żywotność
  • Gwinty stożkowe fabrycznie pokryte szczeliwem oraz gwinty równoległe z O-ringiem zapewniają szczelność połączeń
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:R1/8
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Temperatura pracy:0 ... 60 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Zakresu:C01G2

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:R1/8
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Temperatura pracy:0 ... 60 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Zakresu:C01G2

Akcesoria

Przewody

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0004025C
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Długość:25 m
kolor:Naturalny

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0004100
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Długość:100 m
kolor:Naturalny