Non-Return Valves

Nr katalogowy: C02G20618
  • Duży przepływ
  • Wykonanie z niklowanego mosiądzu zapewnia odporność na korozję i zanieczyszczenie, a także wydłużoną żywotność
  • Gwinty stożkowe fabrycznie pokryte szczeliwem oraz gwinty równoległe z O-ringiem zapewniają szczelność połączeń
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Temperatura pracy:0 ... 60 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Korpus:Mosiądz niklowany

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Temperatura pracy:0 ... 60 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Korpus:Mosiądz niklowany
Zakresu:C02G2

Akcesoria

Przewody

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Długość:100 m