Pneufit C Single Universal Banjo Tee BSPP

Nr katalogowy: C0A710438
  • Złączki Pneufit® C umożliwiają szybki montaż bez użycia narzędzi, zapewniając optymalny przepływ
  • Pierścień trzymający ze stali nierdzewnej gwarantuje pewny chwyt przewodów nylonowych i poliuretanowych (85 lub 95 durometer)
  • Nałożone fabrycznie na gwinty stożkowe szczeliwo oraz O-ringi przy gwintach walcowych, gwarantują natychmiastowe, optymalne uszczelnienie
  • Selagem imediata de qualidade com o uso de selo U livre de silicone
Medium:Sprężone powietrze
Kształt:Banjo
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Temperatura pracy:0 ... 60 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Korpus:Plastic PBT

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Kształt:Banjo
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Temperatura pracy:0 ... 60 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Korpus:Plastic PBT
Uszczelnienia:NBR (bez silikonu)
Seria:Pneufit C