Zawory elektromagnetyczne grzybkowe 22 mm

Nr katalogowy: DM/49/MDZ88J/T5
  • Pomocnicze sterowanie ręczne w standardzie
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:110/120Vac 50/60Hz

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:110/120Vac 50/60Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 50 °C
Temperatura (medium):-20 ... 50 °C
Złącze elektryczne:Standard przemysłowy 22mm
Sterowanie ręczne:Blokowanie przez obrót
Ilość gniazd zaworowych:5
Wtyczka cewki:Standard przemysłowy 22mm
Stopień ochrony:IP65
Montaż:Płyta modułowa
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:M/49

Akcesoria

Złącza elektryczne

Wtyczka 22 mm wg standardu przemysłowego (dławik kabl. Pg 9

Nr katalogowy:M/P19063
Napięcie:250 VAC;300 VDC
Typ wtyczki:Standard przemysłowy 22mm

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250618
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470618
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Kolanko

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Długość:100 m