Olympian Plus general purpose filter, 1/4 PTF, manual drain, 40µm filter element

Nr katalogowy: F64G-2AD-MD3
  • Perfekcyjne usuwanie wilgoci z powietrza i wysoka dokładność filtracji cząstek stałych
  • Mały spadek ciśnienia dzięki dużej powierzchni czynnej elementu filtracyjnego
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/4" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Filter Type:General Purpose

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/4" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Filter Type:General Purpose
Typ spustu:Ręczny
Korpus:Zinc alloy
Zbiornik:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Wkład filtru:Plastik spiekany
Zakresu:F64G
Seria:Olympian Plus

Akcesoria

Akcesoria

Olympian Plus 64 Series Plug-in System Shut-off Valve

Nr katalogowy:T64T-2AB-P1N
Wielkość przyłącza:1/4" PTF

Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy do serii F64G

Nr katalogowy:F64G-KITM40
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):40,00 µm

Mocowania