Olympian Plus high flow oil removal filter, G3/8, manual drain, 0,01µm filter element

Nr katalogowy: F64H-3GN-MD0
  • Filtry koalescencyjne o dużej wydajności
  • Koalescencyjny wkład filtracyjny ma zdolność usuwania cząstek wielkości ułamków mikronów, kondensacji oparów oleju i wody do postaci ciekłej, co umożliwia łatwe ich usuwanie
  • Wskaźnik serwisowy w standardzie
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Typ spustu:Ręczny

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Typ spustu:Ręczny
Korpus:Zinc alloy
Zbiornik:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Wkład filtru:Kompozyt
Zakresu:F64H
Seria:Olympian Plus

Akcesoria

Akcesoria

Zawór 3/2 G 3/8 (z odpowietrzeniem M5) i zamocowaniem do jarzma

Nr katalogowy:T64T-3GB-P1N
Wielkość przyłącza:G3/8

Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy do serii F64H

Nr katalogowy:F64H-KITA0C
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu

Mocowania

Yoke assemblies

Nr katalogowy:Y64A-3GA-N2N
Wielkość przyłącza:G3/8