Olympian Plus general purpose filter, G1, manual drain, 40µm filter element

Nr katalogowy: F68G-8GN-MU3
  • Perfekcyjne usuwanie wilgoci z powietrza i wysoka dokładność filtracji cząstek stałych
  • Mały spadek ciśnienia dzięki dużej powierzchni czynnej elementu filtracyjnego
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Ręczny

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Ręczny
Korpus:Aluminium
Zbiornik:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Wkład filtru:Plastik spiekany
Zakresu:F68G
Seria:Olympian Plus

Akcesoria

Akcesoria

Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy F68G z ręcznym drenażem i 40 µm wkładem

Nr katalogowy:F68G-KITM40
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):40,00 µm

Mocowania

Zestaw do mocowania Olympian Plus na ścianie

Nr katalogowy:18-001-979
Wielkość przyłącza:G3/4;G1

Yoke assemblies

Nr katalogowy:Y68A-8GN-N1N
Wielkość przyłącza:G1

Yoke assemblies

Nr katalogowy:Y68A-8GN-N2N
Wielkość przyłącza:G1