Olympian Plus general purpose filter, without yoke, 1/4 turn manual drain, 40µm filter element

Nr katalogowy: F68G-NNN-QR3
  • Perfekcyjne usuwanie wilgoci z powietrza i wysoka dokładność filtracji cząstek stałych
  • Mały spadek ciśnienia dzięki dużej powierzchni czynnej elementu filtracyjnego
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Obrót ręką o 1/4

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Typ spustu:Obrót ręką o 1/4
Korpus:Aluminium
Zbiornik:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Wkład filtru:Plastik spiekany
Zakresu:F68G
Seria:Olympian Plus