Olympian Plus high flow oil removal filter, without yoke, automatic drain, 0,01µm filter element

Nr katalogowy: F68H-NNE-AU0
  • Filtry koalescencyjne o dużej wydajności
  • Koalescencyjny wkład filtracyjny ma zdolność usuwania cząstek wielkości ułamków mikronów, kondensacji oparów oleju i wody do postaci ciekłej, co umożliwia łatwe ich usuwanie
  • Wskaźnik serwisowy w standardzie
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Korpus:Aluminium
Zbiornik:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Wkład filtru:Włókno syntetyczne + pianka poliuretanowa
Zakresu:F68H
Seria:Olympian Plus

Akcesoria

Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy F68H

Nr katalogowy:F68H-KITA0C
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu