Excelon general purpose filter, G1/4, manual drain, 5µm filter element

Nr katalogowy: F72G-2GD-QT1
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Zamocowanie bagnetowe zbiornika zapewnia jego łatwy demontaż w celu wymiany wkładu filtracyjnego
  • This product has been superseded, see below
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Filter Type:General Purpose

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Filter Type:General Purpose
Typ spustu:Ręczny
Korpus:Cynk
Zbiornik:Poliwęglan
Elastomery:Kauczuk nitrylowy;Neoprene
Wkład filtru:Polipropylen spiekany
Zakresu:F72G
Seria:Excelon

Akcesoria

accessories_similar

Excelon Plus General Purpose Filter, G1/4", 5 µm filter, manual drain

Nr katalogowy:F82G-2GN-QP1
Wielkość przyłącza:G1/4
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):5,00 µm