Excelon general purpose filter, G1/4, automatic drain, 40µm filter element

Nr katalogowy: F72G-2GN-AL3
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Zamocowanie bagnetowe zbiornika zapewnia jego łatwy demontaż w celu wymiany wkładu filtracyjnego
  • This product has been superseded, see below
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Filter Type:General Purpose

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Filter Type:General Purpose
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Korpus:Cynk
Zbiornik:Poliwęglan
Elastomery:Kauczuk nitrylowy;Neoprene
Wkład filtru:Polipropylen spiekany
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050301
Products - HS Code (Customs):84149000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414909090
Classification - UNSPSC code:40161505
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:49.0
Products - Product - Length:160.0
Products - Product - Width:51.0
Products - Product - Weight:0.49
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Zakresu:F72G
Seria:Excelon

Akcesoria

accessories_similar

Excelon Plus General Purpose Filter, G1/4", 40 µm filter, automatic drain

Nr katalogowy:F82G-2GN-AP3
Wielkość przyłącza:G1/4
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):40,00 µm