Excelon general purpose filter, G3/8, manual drain, 5µm filter element

Nr katalogowy: F72G-3GD-QD1
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Zamocowanie bagnetowe zbiornika zapewnia jego łatwy demontaż w celu wymiany wkładu filtracyjnego
  • This product has been superseded, see below
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 65 °C
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Filter Type:General Purpose

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 65 °C
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Filter Type:General Purpose
Typ spustu:Ręczny
Korpus:Cynk
Zbiornik:Cynk
Elastomery:Kauczuk nitrylowy;Neoprene
Wkład filtru:Polipropylen spiekany
Zakresu:F72G
Seria:Excelon

Akcesoria

accessories_similar

Excelon Plus General Purpose Filter, G3/8", 5 µm filter, manual drain

Nr katalogowy:F82G-3GN-QD1
Wielkość przyłącza:G3/8
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):5,00 µm