Excelon oil removal filter, G3/8, automatic drain, 0.01µm filter element

Nr katalogowy: F73C-3GN-AT0
  • Montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Wysoka efektywność w usuwaniu oleju i cząstek stałych
  • Zamocowanie bagnetowe zbiornika zapewnia jego łatwy demontaż w celu wymiany wkładu filtracyjnego
  • Wskaźnik zabrudzenia filtra w standardzie (wskaźnik serwisowy)
  • This product has been superseded, see below
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Filter Type:Coalescing
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Filter Type:Coalescing
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Korpus:Aluminium
Zbiornik:Poliwęglan
Elastomery:Kauczuk nitrylowy;Neoprene
Wkład filtru:Włókno syntetyczne + pianka poliuretanowa
Zakresu:F73C
Seria:Excelon

Akcesoria

accessories_similar

Filtr koalescencyjne Excelon Plus, G3/8, automatyczny spust

Nr katalogowy:F84C-3GD-AP0
Wielkość przyłącza:G3/8
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):0,01 µm