Excelon general purpose filter, G1/4, closed bowl drain, 25µm filter element

Nr katalogowy: F73G-2GN-ET2
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Zamocowanie bagnetowe zbiornika zapewnia jego łatwy demontaż w celu wymiany wkładu filtracyjnego
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Zamocowanie bagnetowe zbiornika zapewnia jego łatwy demontaż w celu wymiany wkładu filtracyjnego
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Wkład filtru (µm):25,00 µm
Filter Type:General Purpose

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Wkład filtru (µm):25,00 µm
Filter Type:General Purpose
Typ spustu:Zbiornik zamknięty
Korpus:Aluminium
Zbiornik:Poliwęglan
Elastomery:Neoprene
Wkład filtru:Polipropylen spiekany
Zakresu:F73G
Seria:Excelon

Akcesoria

accessories_similar

Excelon Plus General Purpose Filter, G1/4", 5 µm filter, manual drain

Nr katalogowy:F82G-2GN-QD1
Wielkość przyłącza:G1/4
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):5,00 µm