ISO roundline double acting stainless steel cylinder, 16mm diameter, 10mm stroke

Nr katalogowy: KM/8016/JM/10
  • Wysoka odporność na korozję i działanie kwasów
  • Tłok magnetyczny w standarcie
  • Zgodne z ISO 6432
  • Odpowiednie dla przemysłu spożywczego
  • Nakrętka czołowa i nakrętka tłoczyska jako integralny składnik dostawy
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:M5
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:M5
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Średnica siłownika (metryczna):16 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):6 mm
Skok (metryczny):10.0
Standard:ISO 6432
Siła teoretyczna:120 N
Zderzak:Poliuretan
Tłok:POM
Materiał tłoczyska:X10 Cr Ni S 18 9 (1.4305: AISI 303)
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy;Poliuretan
Zakresu:KM/8000/M