Excelon oil fog lubricator, G3/8, manual drain

Nr katalogowy: L72C-3GP-QLN
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Czujnik przepływu zapewnia stałą zawartość oleju w pełnym zakresie przepływu powietrza
  • This product has been superseded, see below
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Typ spustu:Ręczny

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Typ spustu:Ręczny
Mgłowy:Mgłowy
Pojemność zbiornika:0,05 l
Punkt początkowy:0,94 dm3/s
Korpus:Cynk
Zbiornik:Poliwęglan
Elastomery:Kauczuk nitrylowy;Neoprene;Geolast®
Zakresu:L72C
Seria:Excelon

Akcesoria

accessories_similar

Excelon Plus Oil Fog Lubricator, G3/8"

Nr katalogowy:L82C-3GP-EPN
Wielkość przyłącza:G3/8
Typ spustu:None
Zbiornik:Poliwęglan