Excelon oil fog lubricator, G1/2, closed bowl

Nr katalogowy: L73C-4GP-EDN
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Czujnik przepływu zapewnia stałą zawartość oleju w pełnym zakresie przepływu powietrza
  • Kopułka wziernika umożliwia łatwą regulację parametrów smarowania powietrza
  • Smarownica mikromgłowa zapewnia najlepsze smarowanie w pneumatycznych zastosowaniach ogólnego przeznaczenia
  • This product has been superseded, see below
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 80 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:17,0 bar
Typ spustu:None

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 80 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:17,0 bar
Typ spustu:None
Mgłowy:Mikromgłowy
Pojemność zbiornika:0,10 l
Punkt początkowy:0,71 dm3/s
Korpus:Aluminium
Zbiornik:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy;Neoprene
Zakresu:L73C
Seria:Excelon

Akcesoria

accessories_similar

Smarownica mgłowa Excelon Plus, G1/2

Nr katalogowy:L84C-4GP-EDN
Wielkość przyłącza:G1/2
Typ spustu:None
Zbiornik:Aluminium