Excelon micro fog lubricator, 1/2 PTF, manual drain

Nr katalogowy: L74M-4AP-QPQ
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Czujnik przepływu zapewnia stałą zawartość oleju w pełnym zakresie przepływu powietrza
  • Kopułka wziernika umożliwia łatwą regulację parametrów smarowania powietrza
  • Smarownica mikromgłowa zapewnia najlepsze smarowanie w pneumatycznych zastosowaniach ogólnego przeznaczenia
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/2" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Typ spustu:Ręczny

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/2" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 50 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Typ spustu:Ręczny
Mgłowy:Mgłowy
Pojemność zbiornika:0,20 l
Punkt początkowy:0,94 dm3/s
Korpus:Aluminium
Zbiornik:Polycarbonate with metal bowl guard
Elastomery:Kauczuk nitrylowy;Neoprene
Zakresu:L74M
Seria:Excelon