Trójnik miniaturowy obrotowy z gwintem zewnętrznym z boku R 1/8 na przewód 6 mm

Nr katalogowy: M01680618
  • Pneufit M fittings are ready to use, offering fast assembly with no need for tools and providing optimum flow
  • Pneufit M is an ultra compact alternative when space is at a premium
  • Releasable stainless-steel grab ring to grip nylon or polyurethane tube (85 or 95 durometer)
  • Nickel plated brass components provide corrosion and contamination resistance and an extended life
  • Pre-applied thread sealant on all taper threads provides optimum rapid sealing
  • Internal and external hexagons on straight fititngs
  • Immediate quality sealing using silicone free U-packing
  • Mounting holes on all union fittings
Medium:Sprężone powietrze
Gwint:R1/8
Kształt:Trójnik
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 10 bar
Temperatura pracy:0 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Gwint:R1/8
Kształt:Trójnik
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 10 bar
Temperatura pracy:0 ... 60 °C
Korpus:Plastic PBT
Uszczelnienia:NBR (bez silikonu)
Seria:Pneufit M

Akcesoria

Przewody

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Długość:100 m