Zawory in-line - sterowane ręcznie / mechanicznie

Nr katalogowy: M/1764/6123/MD88J
  • Kompaktowa, dobrze sprawdzona seria, doskonała dla wielu zastosowań
  • Wspomagana pneumatycznie zapadka zapewnia jednoznaczną sygnalizację położenia zaworu
  • Łatwa obsługa i montaż płyt przyłączeniowych skraca czas wyłączenia
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:5/3
Sterowanie:Cewka/Cewka
Funkcja:APB
Napięcie:110/120Vac 50/60Hz

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:5/3
Sterowanie:Cewka/Cewka
Funkcja:APB
Napięcie:110/120Vac 50/60Hz
Złącze elektryczne:Standard przemysłowy 22mm
Pilot:Wewnętrzne
Sterowanie ręczne:Push & turn
Montaż:Płyta modułowa
Korpus:Odlew cynkowy wysokociśnieniowy
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy
Tłoczek i tuleja:Aluminium alloy
Zakresu:M/1700
Seria:Martonair