Air bellow, single acting, 8" diameter, 75mm stroke

Nr katalogowy: M/31081
  • Działanie bez tarcia
  • Bezobsługowe i niewymagające smarowania
  • Idealne dla dużych sił i krótkiego skoku
  • Wysoki poziom tłumienia wibracji
  • Prosta instalacja
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:Jednostronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 8 bar
Temperatura pracy:-40 ... 70 °C
Skok (metryczny):75.0

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:Jednostronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 8 bar
Temperatura pracy:-40 ... 70 °C
Skok (metryczny):75.0
Siła teoretyczna:18600 N
Nakrętki i śruby:Stal chromowa ocynkowana
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51010390
Products - HS Code (Customs):84123100
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
Classification - UNSPSC code:31251504
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:230.0
Products - Product - Height:100.0
Products - Product - Weight:3.0
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:France
Zakresu:M/31000