Flat vacuum cups

Nr katalogowy: M/58307/01
  • Przyssawki płaskie stosowane są dla materiałów elastycznych, gdy niedopuszczalne jest ich wyginanie się
Medium:Podciśnienie
Wielkość przyłącza:G1/8A
Temperatura pracy:-10 ... 70 °C
Średnica:30 mm
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Products - REACH:Available on request

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Podciśnienie
Wielkość przyłącza:G1/8A
Temperatura pracy:-10 ... 70 °C
Średnica:30 mm
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51020206
Products - HS Code (Customs):84799070
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8479909090
Classification - UNSPSC code:27131608
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:30.0
Products - Product - Length:20.5
Products - Product - Weight:0.004
Products - Unit of Measure:EA
Country of Origin:Germany
Zakresu:M/58300